Roulements à billes à gorge profonde
Offre étendue de nos produits
Notre portefeuille comprend des roulements à billes à gorge profonde métriques, miniatures et de section fine avec des alésages de 3 à 150 mm. Ils peuvent être fournis avec des options variées d’étanchéité et de jeux internes.
Disponibilité régionale
Rapidement disponible grâce au soutien de centres de distribution et d’expéditions à proximité immédiate de votre région.
Interchangeabilité
Les roulements à billes à gorge profonde de Timken sont conformes aux normes ISO et sont de dimensions interchangeables avec les produits de la concurrence.
Fonctionnement silencieux
Nos roulements à gorge profonde délivrent les meilleures performances de leur catégorie quant au bruit et aux vibrations pour un large éventail d’applications.
Capacité de grandes vitesses
La combinaison du traitement des surfaces et de tolérances serrées permet des vitesses de fonctionnement plus rapides dans des conditions de lubrification correctes.
Joints robustes
Timken propose un flasque simple ou double, des joints d’étanchéité et des combinaisons de ceux-ci avec un circlip sur le diamètre extérieur. Les joints sont testés afin de supporter des conditions à fort débris et de conserver le garnissage de graisse.
Lubrifiants de première qualité
La plupart des roulements Timken à billes étanches, à gorge profonde et à flasques sont livrés de série avec une graisse à hautes performances, notamment Mobil Polyrex™ EM ou Chevron SRI™, afin de réduire le couple et le bruit du roulement. Les deux lubrifiants présentent une large plage de température de fonctionnement comprise entre -29 °C et +177 °C.
Qualité totale
Comme avec tous les produits Timken, vous pouvez être assuré que nos roulements à billes à gorge profonde sont conformes à nos règles
rigoureuses de normes internationales de qualité.