Poulies tendeurs
Les poulies tendeurs en acier embouti et intégrées de Timken associent un roulement à billes de précision et des joints en caoutchouc pour former une unité autonome.
Caractéristiques
- Un roulement à billes radial à rangée unique avec bague intérieure s’étend des deux côtés pour dégager les pièces en contact et renforcer le soutien de l’arbre.
- Des joints en caoutchouc de type contact assurent une rétention positive du lubrifiant et une protection complète contre la saleté, la poussière et les corps étrangers.
- Aucune unité ne peut être relubrifiée.
Applications
- Agriculture
- Foresterie
Ces unités proposent les fonctionnalités spéciales suivantes :
- Bords légèrement retournés pour éliminer les frottements et les éraflures.
- Orifices d’évacuation dans le cercle du rivet pour favoriser le drainage pendant le montage à l’horizontale.
Modèles disponibles : courroies en V, envers de courroies en V. Les deux sont fabriquées pour les courroies des sections A, B, C et D.
Types d’unités encastrées disponibles : en V, plane et chaîne.