Les butées à rouleaux cylindriques de type TPS ont une conception de base similaire au type TP mais intègrent une contreplaque inférieure composée de deux parties séparables en contact selon un profil sphérique complémentaire. Cette conception permet aux butées TPS de compenser automatiquement un éventuel mésalignement initial ou induit lors du montage. Par contre, leur utilisation est déconseillée pour les applications avec un défaut d’alignement d’origine dynamique ou dépendant de la charge appliquée.
Plage de dimensions:de 50.8 mm à 406.4 mm (de 2 in. à 16 in.)
Caractéristiques principales
- Conception de la contreplaque inférieure permettant au roulement de compenser un mésalignement initial.
- Limitation de l’effet de « rainurage » de la piste lors de la rotation et augmentation de la durée de vie par disposition des rouleaux en alternance.
- Supporte un défaut d’alignement radial léger et permet de limiter les coûts d’usinage et de faciliter les conditions de montage.
- Conception simple offrant une solution économique et un montage simplifié.
Applications
- Equipements et véhicules de construction
- Equipements de forage
- Dispositifs de levage
- Transmissions de puissance