La graisse pour applications ferroviaires de Timken est un produit longue durée spécifiquement destiné à une utilisation dans les coussinets des roues des wagons de trains. Elle offre une protection longue durée contre la corrosion provoquée par l’eau et les autres dégradations. Ses propriétés hautement anticorrosives lui permettent de supporter des environnements humides. Ce lubrifiant est conforme à la spécification M-942-98 de l’Association of American Railroads.
Caractéristiques :
- Renforcée par un agent anticorrosion hautes performances qui protège les roulements même en présence d’eau salée.
- Excellente stabilité au cisaillement, résistance à l’eau et à l’oxydation pour des performances fiables.
- Accroît les propriétés anticorrosives, spécialement dans les environnements humides.