La graisse à usage alimentaire de Timken est conçue pour offrir des performances à basses et hautes températures dans les applications de transformation des aliments. Il s’agit d’une graisse lubrifiante à base d’aluminium d’indice NLGI n° 2 qui contient des additifs extrême-pression et anti-usure ainsi que des inhibiteurs de corrosion et d’oxydation.
La graisse à usage alimentaire est formulée conformément à la norme CFR, Titre 21, Section 178.3570 ; elle répond aux exigences de la NSF-H1 (ancienne USDA-H1) pour des lubrifiants susceptibles d’entrer accidentellement en contact avec les aliments. Cette graisse est également certifiée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, pour les contacts accidentels avec les aliments.
Caractéristiques
- Conçue pour assurer de meilleures performances que les graisses de qualité alimentaire habituelles à basses et hautes températures.
- Inclue des additifs extrême-pression et anti-usure.
- Inhibe la corrosion et l’oxydation.
- Températures d’utilisation : entre -40 °C et 149 °C (-40 °F et 300 °F).
Applications
- Industrie agro-alimentaire et des boissons
- Industrie pharmaceutique