Joint HDL™
Ce joint à dégagement réduit ne touche jamais la surface de contact. En comparaison aux joints de type à lèvre, les avantages sont les suivants : couples plus faibles, températures plus basses, meilleur rendement énergétique, préparation moins importante, vitesses de fonctionnement plus élevées et coûts d’exploitation amoindris.
Applications
- Montage sur roulement à rouleaux pour wagons
Caractéristiques
- Faible couple, températures basses et meilleur rendement énergétique
Détails
Le joint à labyrinthe hydrodynamique Timken (HDL) est l’un des composants clés de la conception de pointe de roulement pour essieux ferroviaires. Ce joint allie le meilleur type de lèvre existant à la technologie des joints à labyrinthe (dégagement réduit).
Comparée aux joints à lèvres traditionnelles, la conception HDL:
- réduit le serrage de joint et les températures de fonctionnement
- prolonge la durée de vie de la graisse et la résistance à la fatigue
- améliore la qualité du film de lubrifiant
- optimise la durée de vie globale et les performances du roulement
Les roulements équipés de joints HDL dégagent moins de chaleur et empêchent la graisse de sortir et la poussière, les débris et l’eau de rentrer.