Les accouplements Timken Quick-Flex® en élastomère sont suffisamment durables pour résister aux conditions extrêmes en ne demandant qu’une maintenance minimale. Leur installation est simple et aucune lubrification n’est nécessaire.
Étant donné l’absence de contact entre parties métalliques, vous limiterez les dépenses liées au remplacement de moyeux et autres composants en métal. Pour les environnements extrêmes, notamment les nettoyages dans l’industrie agro-alimentaire, nous proposons une version en acier inoxydable pour chaque accouplement.
Choisissez parmi l’une des configurations d’organes élastiques et de manchons capables de résister aux environnements les plus extrêmes.
Des solutions adaptées à vos besoins
- Les accouplements Timken Quick-Flex peuvent remplacer directement la plupart des configurations d’accouplements.
- Usinage de précision pour un bon équilibrage dans les applications à grande vitesse.
- La conception absorbe les vibrations torsionnelles et les chocs afin d’augmenter la durée de vie de l’accouplement et des composants environnants.
- Les accouplements admettent un défaut d’alignement des arbres allant jusqu’à 2 degrés.
- Les organes élastiques Timken permettent de réduire les temps d’immobilisation et les frais de remplacement car ils sont prévus pour être remplacés sans déplacement ou démontage de l’équipement menant ou mené.
- De même, vous n’aurez plus besoin de stocker un grand nombre de pièces de rechange pour les
accouplements : la seule pièce dont vous aurez besoin sera l’insert en uréthane qui peut être remplacé en seulement quelques minutes, sans retirer les moyeux.
Applications
- Moteur vers réducteur. (couple faible/vitesse élevée)
- Réducteur vers équipement mené. (couple élevé/vitesse faible)
- Moteurs vers pompes.
- Tout arbre menant vers un arbre mené.