Reparación de transmisiones
Timken produce una amplia gama de transmisiones para satisfacer los diferentes requisitos de rendimiento que respectan a helicópteros tanto militares como comerciales. Tenemos la capacidad de fabricar, montar y probar nuevas cajas de cambios, así como de revisar y reparar transmisiones que ya están en funcionamiento. Podemos satisfacer cualquier necesidad del cliente, desde un único engranaje hasta transmisiones completamente diseñadas y probadas, incluyendo la capacidad de fabricar engranajes maestros y acoplamientos curvos.
Nuestra experiencia en fabricación y nuestros conocimientos técnicos demuestran no solo nuestra capacidad de fabricar engranajes y alojamientos muy complejos, sino que además demuestran que disponemos de las tecnologías necesarias para fabricar transmisiones completas. Nuestra gestión integral de la cadena de suministro nos permite integrar todos los materiales, componentes y detalles necesarios para la fabricación, montaje y comprobación en nuestras instalaciones de las transmisiones, con el fin de comprobar que cumplen las especificaciones de forma exacta al mismo tiempo que cumplen con los requisitos de entrega del cliente.
Somos expertos en cumplir los requisitos y las tolerancias aeroespaciales más exigentes. Nuestras capacidades para el tratamiento del calor en nuestras instalaciones son inigualables. Llevamos a cabo la fabricación de piezas de precisión, el procesamiento y el montaje de todos los componentes con rigurosos controles de calidad y procedimientos de fabricación que cumplen o superan las especificaciones más exigentes de los clientes.
Atributos de diseño
- Cumple o excede los estándares de calidad más estrictos de Timken y de la industria de aviación
- Las cajas de cambios están diseñadas con precisión para cumplir las tolerancias y dimensiones más precisas de la industria aeroespacial, como por ejemplo el acabado de la superficie, las tolerancias de mecanizado y las dimensiones.
- Montaje de precisión de todos los componentes, que cumplen las especificaciones y estándares precisos de la industria aeroespacial.
- Control ajustado de las propiedades metalúrgicas que permite conseguir una excelente calidad, rendimiento y uniformidad del producto.
Aplicaciones
- Transmisiones de los rotores principales de los helicópteros
- Cajas de cambios para el motor delantero, intermedio y trasero
- Cajas de cambios auxiliares para motores a reacción