Soportes con rodamiento liso Poly-Round® higiénico resistente a la corrosión de Timken ®
MEJORE EL TIEMPO DE ACTIVIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON LOS SOPORTES CON RODAMIENTOS LISOS HIGIÉNICOS TIMKEN® POLY-ROUND®.
Los soportes con rodamientos lisos Hygienic Poly-Round® resisten las duras condiciones que se encuentran en la industria de alimentos y bebidas. Fabricadas con materiales resistentes a la corrosión, las unidades higiénicas Poly-Round son resistentes a los lavados de alta presión y químicos comunes.
DISEÑADO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Disponible en carcasas de acero inoxidable o termoendurecido azul detectables ópticamente, este diseño presenta una base sólida, una superficie lisa y marcado con láser para mejorar la capacidad de limpieza. Los soportes higiénicos aceptados por el USDA también cumplen con los requisitos de NSF / ANSI / 3-A SSI 14159-1 – 2014. Los soportes con rodamientos lisos higiénicos Poly-Round son duraderas y fáciles de limpiar, sin lubricación, están diseñadas para cumplir con los estándares de seguridad alimentaria.
VENTAJAS DEL PRODUCTO
- Carcasas disponibles en acero inoxidable termoendurecible azul detectable ópticamente en todos los estilos de montaje
- Las carcasas termoendurecibles están fundidas para eliminar huecos y aumentar la resistencia.
- Rodamiento Poly-Round sin grasa
- El inserto de polímero diseñado elimina las fallas debidas a la entrada de agua y la corrosión
- Diseño higiénico aceptado por el USDA
- Diseñado para un funcionamiento normal entre -40 ° C y 93 ° C (-40 ° F y 200 ° F)
- Intercambie rodamientos montados estándar de la industria de 20 mm a 50 mm (1/2 pulg. A 3/4 pulg.)
UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
- Transportadoras de bandas modulares
- Pivotes de volquete
- Mezcladoras horizontales
- Enfriadores
- Congeladores
- Maquinaria embotelladora