Soportes con rodamiento de bolas higiénicos resistentes a la corrosión Timken®
MEJORA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON LOS SOPORTES HIGIÉNICOS TIMKEN®
Diseñados para ayudarlo a mantener los más altos estándares en seguridad alimentaria, nuestros soportes brindan un mejor tiempo de producción. Hecho de materiales resistentes a la corrosión y disponible con lubricante sólido de grado alimenticio, este producto premium puede soportar lavados agresivos y una variedad de contaminantes húmedos y secos.
LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA
Disponibles en carcasas de acero inoxidable o termoestable azul ópticamente detectables, nuestros soportes con rodamientos de bolas pueden ayudar a reducir los costos de propiedad. Gracias a un diseño fácil de limpiar, lubricante de calidad alimentaria y lubricante sólido, los soportes con rodamiento de bolas proporcionan una vida útil más larga y un menor mantenimiento.
VENTAJAS DEL PRODUCTO
- Carcasas disponibles en polímero azul termoestable o acero inoxidable ópticamente detectable en todos los estilos de montaje
- Las carcasas termoestables están fundidas para eliminar vacíos y aumentar la resistencia
- Los insertos de rodamiento de bolas de acero inoxidable incluyen bloqueo con tornillo de fijación, jaula de metal y sello de doble labio
- Intercambiables con rodamientos de montaje estándar de la industria de tamaños entre 20 y 50 mm (3/4 pulg. a 2 pulg.)
- Diseño higiénico aceptado por el USDA
- Diseñados para un funcionamiento normal entre −20 ° C y 100 ° C (-4 ° F y 212 ° F) y puede variar con lubricante sólido
- Disponible con lubricante sólido de grado alimenticio u opción de lubricación con grasa de grado alimenticio
UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
- Bandas transportadoras
- Mezcladoras
- Detectores de metal
- Balanzas
- Tambores mezcladores
- Rebanadoras
- Máquinas panificadoras
- Maquinaria de embotellado