[Page Title]

Serie de maquinaria pesada

Las unidades con soporte de gran capacidad de Timken representan nuestros rodamientos de serie más pesados con diferentes opciones de retenes.

Serie de maquinaria pesada

Las unidades con soporte de gran capacidad de Timken representan nuestros rodamientos de serie más pesados con diferentes opciones de retenes. Los retenes de membrana de caucho son más gruesos que nuestros otros retenes para ofrecer protección en entornos muy contaminados y proporcionar una mayor retención de la lubricación. Se puede utilizar un retén de laberinto para aplicaciones a elevada temperatura.

Atributos de diseño

  • Especialmente indicado para cargas que sean pesadas con respecto al diámetro del eje o si puede haber cargas de choque.
  • Ofrece pistas de rodadura con un acabado excelente y bolas de grado 10.
  • Se fija al eje mediante un collarín de bloqueo excéntrico.
  • El alojamiento está recubierto con una capa de revestimiento en polvo respetuoso con el medio ambiente.

Aplicaciones

  • Confección textil
  • Desmote del algodón
  • Ventiladores y sopladores

Product Literature

CAD Drawings