Timken ofrece Redi-Sleeves, que son fundas de desgaste de acero inoxidable de precisión diseñadas para presionarse sobre un eje para una superficie de sellado mejorada. Los Redi-Sleeves son opciones de reparación rápidas y económicas para ejes ranurados o desgastados.
Atributos de diseño
- La línea de manguitos Redi de Timken presentan una construcción de acero inoxidable resistente y duradera que ayuda a crear una superficie de sellado libre de corrosión que puede superar las especificaciones originales del eje.
- Los manguitos Redi tienen una construcción ultradelgada de 0,25 mm (0,01 «) que permite utilizar el tamaño del sello original con una carga de labio adicional mínima
Aplicaciones
- Redi-Sleeves se puede utilizar en una gama completa de equipos industriales