TS

Este es el tipo de rodamientos de rodillos cónicos más básico y más usado. Consiste en dos partes principales que se separan: el conjunto de la pista de rodadura interna y la pista de rodadura externa. Por lo general, se los instala contrapuestos por parejas en un eje.

Rango de tamaño

DI de 7,937 a 863,600 mm
(de 0,31225 a 34,0000 in)

DE de 31,991 a 1060,000 mm
(de 1,2595 a 41,7323 in)

Atributos del diseño

  • Copa y cono individual
  • La jaula de chapa de acero de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme
  • También están disponibles las jaulas con pasador

Aplicaciones

  • Ruedas delanteras de vehículos
  • Configuraciones de piñones y diferenciales
  • Rodillos de banda transportadora
  • Ejes para máquinas herramienta
  • Ruedas de remolques