TQO (conjunto de cuatro hileras de orificio recto)
Los rodamientos TQO se montan directamente y se componen de dos pistas interiores dobles, dos pistas exteriores simples y una doble, con un espaciador de pista interior y dos espaciadores de pista exterior.
Las ranuras en el espaciador de la pista interior permiten que el lubricante fluya desde la cámara del rodamiento hasta el cuello del rodillo. Los espaciadores de la pista interior están endurecidos para minimizar el desgaste de la cara.
Rango de tamaño:
DI 50.800 mm a 1500.000 mm (2.0000 pulg. A 59.0551 pulg.)
DE 83,337 mm a 2032,000 mm (3,2810 pulg. A 80,0000 pulg.)
Atributos de diseño:
- Dos conos dobles, dos tazas individuales y una taza doble con un espaciador de cono y dos espaciadores de taza.
- Los espaciadores tienen ranuras u orificios para la lubricación.
- Los espaciadores cónicos están endurecidos para reducir el desgaste de la cara.
- Numerados en serie para asegurar una secuencia de instalación correcta.
Aplicaciones:
- Laminadores de baja y media velocidad