Rodamietos de bajo consumo energético

A primera vista, es posible que no pueda distinguir la diferencia entre este rodamiento de rodillos cónicos y cualquier otro. Tras una inspección más detallada, descubrirá que los rodamientos eficientes energéticamente de Timken ® son más ligeros y delgados que sus contrapartes estándar. Desde una mayor economía de combustible hasta una mayor confiabilidad, los rodamientos de bajo consumo ofrecen exactamente lo que desea para construir un mejor sistema de eje.

Atributos de diseño:

  • El diseño cónico avanzado da como resultado una reducción del 30% en el consumo de energía y hasta un 2% de ganancia en la economía energética del vehículo.
  • El diseño denso en energía reduce el peso del rodamiento en un 10-15%.
  • El par de ajuste controlado lo ayuda a lograr ajustes más precisos, lo que resulta en el mayor rendimiento posible del eje.

Aplicaciones:

Vehículos ligeros y comerciales (equipo original y posventa)