Ahora Timken ofrece una gama más amplia de rodamientos de rodillos cilíndricos de complemento completo para satisfacer la necesidad de una mayor capacidad de transporte de carga radial al maximizar el número de rodillos dentro de una medida determinada. La oferta ampliada incluye varias series de diseños de una y dos hileras a partir de un diámetro de 100 mm.
Rango de tamaño: DE con agujero de 100 a 2000 mm
Atributos del diseño
- Diseño según dimensiones aptas para intercambios específicos de acuerdo a normas ISO/DIN si está disponible.
- Se vende como un conjunto unificado completo.
- Los productos de hilera simple y de hilera doble están disponibles en el mismo rango de tamaño.
- Los diseños estándar usan la nomenclatura NCF, NNCF.
- Construcción de complemento completo, sin jaula incluida.
- Tiene gran capacidad, pero la velocidad de funcionamiento puede ser un problema que requiera un examen cuidadoso de la aplicación.
- El diseño de los anillos exteriores del conjunto brinda una gran capacidad de flotación axial interna.
Aplicaciones
- Cajas reductoras
- Cortes de cultivos
- Laminadoras
- Industria en general