[Page Title]

Sellos en V

Un simple y versátil sello elastomérico "tipo cara" producido en nitrilo o Viton, la línea Timken de V-Seals ™ funciona como un elemento de sellado adicional. Los sellos en V se recomiendan para entornos extremos de alta contaminación.

Los sellos en V son sellos elastoméricos «tipo cara» simples, versátiles, producidos en nitrilo o Viton®. Los sellos en V de Timken pueden ser el elemento de sellado principal en una aplicación, un excluidor de contaminantes o un sello de respaldo.

Atributos de diseño

La elasticidad de sellos V:

  • Facilita la instalación
  • Permite una gama más amplia de tamaños de eje
  • Permite su uso en ejes excéntricos y desalineados.

Aplicaciones

Los sellos se utilizan en una gama completa de equipos en miles de aplicaciones, tales como:

  • Fabricación
  • Fuera de la carretera
  • Transmisión de potencia
  • Refinerías de petróleo