Sellos para vehículos ligeros
Los sellos de grasa y aceite de Timken cierran los espacios entre los componentes estacionarios y móviles en los equipos mecánicos, lo que ayuda a evitar el escape de lubricante. También evitan que los contaminantes dañinos ingresen a los sistemas críticos dentro del vehículo y causen un desgaste prematuro. Los sellos de aceite y grasa suministrados por Timken cuentan con diseños de sellado de precisión y están disponibles en una amplia gama de tamaños para adaptarse a muchos equipos originales de vehículos ligeros o aplicaciones de posventa.
Atributos de diseño:
- Facilidad de instalación: la carcasa exterior reforzada ayuda a evitar daños durante la instalación y mejora la durabilidad.
- Sellado mejorado: diámetro interior de caucho acanalado diseñado para sellar imperfecciones menores del husillo y promover un asiento positivo del husillo.
- Resistencia al daño del labio del sello: el sistema de exclusión de contaminación interna ayuda a evitar la penetración de desechos que pueden provocar fugas.
- Vida útil óptima del sello: Los orificios de ventilación permiten que los lubricantes fluyan libremente alrededor del labio del sello, enfriando los componentes del sello y eliminando la acumulación de calor.
Aplicaciones:
Vehículos ligeros y medianos (equipo original y posventa)