[Page Title]

Timken® Sellos

La capacidad para retener la lubricación y bloquear los contaminantes es fundamental para lograr un desempeño óptimo de los rodamientos y los sistemas. Timken ofrece una línea completa de soluciones de sellos industriales, con una variedad de tipos de sellos y opciones de materiales para resistir las temperaturas extremas, la presión y la suciedad, al igual que la mayoría de los productos químicos.

Sellos de aceite

Los sellos de aceite se utilizan donde los ejes giran y los rodamientos requieren lubricación. La línea de kits de sellos anillos O de Timken, disponible en dimensiones métricas e imperiales, abarca todo lo que usted necesita para las aplicaciones más populares.

Sellos en V

Un simple y versátil sello elastomérico "tipo cara" producido en nitrilo o Viton, la línea Timken de V-Seals ™ funciona como un elemento de sellado adicional. Los sellos en V se recomiendan para entornos extremos de alta contaminación.

Redi-Sleeves

Timken manguitos Redi-Sleeves® proporcionan una superficie de sellado libre de corrosión. Hechos de acero inoxidable resistente, son fáciles de instalar y brindan una opción de reparación rápida y económica para ejes ranurados o desgastados.

Retenes para usos ferroviarios

Del creador de los rodamientos AP y AP-2, líderes en la industria, llega una línea completa de sellos dedicados a evitar la contaminación en las aplicaciones ferroviarias.