[Page Title]

Soportes con rodamientos de bolas resistentes a la corrosión de Timken ®

Los soportes con rodamientos de bolas resistentes a la corrosión y el lubricante de grado alimenticio ayudan a elevar la seguridad alimentaria y el tiempo de actividad de la producción con mayor confiabilidad y protección contra la corrosión. Timken ofrece una variedad de contaminantes secos y húmedos que mejoran drásticamente la vida útil de los rodamientos.

Atributos de diseño

  • Insertos de rodamientos de bolas de acero inoxidable con tornillo de fijación
  • Carcasas disponibles en polímero (termoplástico) o acero inoxidable y todos los estilos de montaje
  • Intercambie rodamientos montados estándar de la industria desde 3/4 pulg. a 2 inc. o 20 mm a 50 mm
  • Diseñado para un funcionamiento normal entre -20 ° C y 100 ° C (-4 ° F y 212 ° F)
  • Opciones de lubricación sólida
  • Construcción higiénica (superficie lisa, marcado láser, casquillos co-moldeados) y jaula de metal para una mayor seguridad alimentaria
  • Sello de doble labio para una mayor protección contra el ingreso