TS
Dies ist die am weitesten verbreitete Kegelrollenlager-Grundbauform. Sie besteht aus zwei getrennten Teilen: der Innenringeinheit und dem Außenring. Sie wird meistens zusammen mit einem Gegenlager auf einer Welle verbaut.
Größenbereich
Innendurchmesser 7,937 bis 863,600 mm
(0,31225 bis 34,0000 Zoll)
Außendurchmesser 31,991 bis 1060,000 mm
(1,2595 bis 41,7323 Zoll)
Ausführungsmerkmale
- Einzel-Innen- und Außenring
- Einteiliger Käfig aus Pressstahl hält die Rollen am Innenring zurück und trennt sie gleichmäßig voneinander
- Bolzenkäfige sind ebenfalls erhältlich
Anwendungen
- Fahrzeugvorderräder
- Differenzialgetriebe und Ritzel
- Förderrollen
- Werkzeugmaschinenspindeln
- Anhängerräder