L-Serie
Die Gehäuseeinheiten der L-Serie sind mit speziellen Merkmalen ausgestattet und bieten hervorragende Leistung in Anwendungen, bei denen hohe Drehzahlen, hohe Temperaturen und normale Lasten auftreten.
Ausführungsmerkmale
- Die Kombination von Lagern mit breitem Innenring und hochwertigen pulverlackierten Gehäusen aus Gusseisen ist für den Einsatz in den widrigsten Umgebungen ausgelegt.
- Reibungslose, zweiteilige berührungslose Labyrinthdichtungen aus Metall bieten zusätzlichen Schutz.
Anwendungen
- Materialhandhabung – Hochtemperaturanwendungen
- Papier und Gewebe
- Druckgewerbe
Lieferbare Gehäusebauformen: Stehlager, Einheiten mit Flansch, Spannlagerkopfgehäuse.
Produktvarianten: LAS, LAK, LCJ, LCJT, LAO, LTU, LSA, LSAO, LAKH, LAKHL.