[Page Title]

Korrosionsbeständige Kugellagergehäuseeinheiten von Timken ®

Korrosionsbeständige Kugellagergehäuse und lebensmittelechtes Schmiermittel tragen durch verbesserte Zuverlässigkeit zur Erhöhung der Lebensmittelsicherheit und Produktionsverfügbarkeit bei und schützen vor Korrosion. Timken bietet eine Vielzahl von Nass- und Trockenreinigern an, die die Lagerlebensdauer erheblich verlängern.

Design-Attribute

  • Edelstahl-Kugellagereinsätze mit Stellschraube
  • Gehäuse aus Polymer (Thermoplast) oder Edelstahl und in allen Montagearten erhältlich
  • Austauschbare Industriestandard-Lager ab 3/4 Zoll. to 2 inc. or 20 mm to 50 mm
  • Ausgelegt für den Normalbetrieb zwischen -20 °C und 100 °C (-4 °F und 212 °F)
  • Feststoffschmierung
  • Hygienische Konstruktion (glatte Oberfläche, Lasermarkierung, mitgeformte Buchsen) und Metallkäfig für höhere Lebensmittelsicherheit
  • Doppelte Lippendichtung für höheren Schutz gegen Eindringen