TTHD (Hochleistungs-Axialkegelrollenlager)
TTHD-Lager bestehen aus zwei Laufbahnen, einem Rollensatz und einem Käfig. Diese Bauform erreicht eine um bis zu 40 Prozent höhere Kapazität als Zylinder- und Pendelrollenlager mit den selben Außenabmessungen.
Die Konfiguration des TTHD-Lagers bringt eine echte Wälzbewegung hervor. Die Verlängerungen von Laufbahnen und Rollen treffen in einem gemeinsamen Punkt (Scheitelpunkt) auf der Rotationsachse zusammen. Im Ergebnis reduziert die echte Wälzbewegung die Entwicklung von Wärme und Verschleiß bei Laufbahnen und Rollen.
Größenbereiche:
Innendurchmesser 34,925 mm bis 1352,550 mm
Außendurchmesser 76,200 mm bis 1524,000 mm
Eigenschaften
- Die Lager werden aus einsatzgehärtetem Lagerstahl bester Qualität hergestellt und zeichnen sich durch eine harte, ermüdungsfeste Oberfläche und einen haltbaren, bruchfesten Kern für maximale Betriebslebensdauer aus. Die qualitativ hochwertigen Materialien bieten eine hohe Stoßfestigkeit in hochbelasteten Anwendungen.
- TTHD-Lager eignen sich für hohe Axialbelastungen und Anwendungen mit vermehrtem Druck.
- Die echte Wälzbewegung dieser Lager ermöglicht höhere Drehzahlen bei minimaler Schrägstellung oder Rutschen der Rollen.
- Die besonderen TTHD-Profile erzeugen eine hochentwickelte Geometrie und verringern deutlich Kantenspannungskonzentrationen, verursacht durch hohe Axiallasten.
- Zur weiteren Verlängerung der Lagerlebensdauer können verbesserte Materialien eingesetzt, die Oberflächen besonders vergütet und das Präzisionsniveau erhöht werden.
- Eine zusätzliche Lagertragfähigkeit bringt die TTHDFL-Bauform durch ihren andersartigen Käfig und ein flaches Laufbahndesign.
Anwendungen
TTHD-Lager wurden konstruiert für den Einsatz in:
- Werkzeugmaschinen
- Walzwerken
- Ölbohrungsdrehringen
- Kunststoffextrudern
- Zellstoffrefinern