Die GYA-RRB-Serie nachschmierbarer und nicht-nachschmierbarer Wälzlager besitzt einen erweiterten Innenring mit speziell konstruierten Gewindestiften zur Befestigung auf der Welle. Ein weiteres Merkmal dieser Baureihe ist die formschlüssige, innenringgeführte R-Dichtung, die vor schädlichen Verunreinigungen und Schmiermittelverlust schützt. Lager mit erweiterten Innenringen werden verwendet, wenn der zur Verfügung stehende Bauraum beschränkt ist und Kipplasten kein Problem darstellen.
Ausführungsmerkmale
- Ideal für Anwendungen mit beschränktem Bauraum.
- Dreiteilige Berührungsdichtung aus Buna-N mit Innen- und Außenschultern zum Schutz der Dichtung und zur Verhinderung des Umschlagens der Dichtlippe.
- Die Befestigung mithilfe von Gewindestiften eignet sich gut für Anwendungen mit wechselseitig wirkenden Lasten.
Anwendungen
- Förderanlagen
- Allgemeines Industriegerät
- Verpackung