[Page Title]

Zubehör und Werkzeuge für Radnaben von Nutzfahrzeugen

Zubehör und Werkzeuge für Radnaben von Nutzfahrzeugen

Unser Zubehör und unsere Werkzeuge für Radnaben von Nutzfahrzeugen sind dazu bestimmt, die Zuverlässigkeit und Effizienz Ihres Flottenbetriebs zu verbessern.

Zubehör

Nabenkappen aus Aluminiumdruckguss

  • Langlebig und kostengünstig.
  • OEM-zugelassen mit exakter Passung und langer, wartungsarmer Standzeit.
  • Ölbadvarianten möglicherweise mit seitlich angebrachtem Einfüllverschluss.
  • Maschinell angebrachtes Sichtfenster für sichere Abdichtung und einfache Ölstandskontrollen.
  • Belüftete Einfüllverschlüsse halten den durch die normale Aufheizung verursachten internen Druck niedrig.
  • Verschiedene Nabenkilometerzähler sind für die meisten Anwendungen lieferbar.

Nabenkappen aus gestanztem Stahl

  • Langlebig und kostengünstig.
  • OEM-zugelassen mit exakter Passung und langer, wartungsarmer Standzeit.
  • Ölbad- und Schmierfettvarianten sind erhältlich.
  • Pulverlackiertes Finish (erhältlich mit beidseitig vernickeltem oder verchromtem Finish).
  • Das maschinell angebrachte Sichtfenster bleibt klar und ist bruchsicher.
  • Alle Einheiten sind korrosionsbeständig.

Nabenkappen für P-Achse

  • Langlebig und kostengünstig.
  • OEM-zugelassen mit exakter Passung und langer, wartungsarmer Standzeit.
  • Einheiten mit Gewinde sind in Aluminiumdruckguss oder Vollkunststoff erhältlich (Ölbad- und Schmierfettvarianten), oder als Version mit Nabenkilometerzähler.
  • Standard- oder verchromtes Finish, mit oder ohne seitlich angebrachtem oder belüftetem Einfüllverschluss.

RDKS-Nabenkappen

  • Langlebig und kostengünstig.
  • OEM-zugelassen mit exakter Passung und langer, wartungsarmer Standzeit.
  • Ersatznabenkappen für Radnaben mit RDKS.

Nabenkilometerzähler

  • Vereinfacht die Buchführung, optimiert die Bestandsverwaltung und verbessert die Terminplanung regelmäßiger Wartungsarbeiten und Sicherheitskontrollen (Befolgen Sie die OEM-Empfehlungen bezüglich der Kilometerleistung zwischen Serviceintervallen).
  • Äußerst haltbar: Der Polycarbonat-Werkstoff mit UV-Schutz ist hermetisch verschlossen und bietet eine feuchtigkeitsbeständige, manipulationssichere und luftdichte Einheit in einem verzinkten korrosionsbeständigen Gehäuse.
  • In Meilen oder Kilometern erhältlich (voreingestellte Einheiten sind auf Anfrage erhältlich).
  • Erhältlich in einem kompletten Angebot an Übersetzungen, die den neuesten Spezifikationen der Reifenhersteller entsprechen.
  • Genaue Erfassung der Umdrehungen in beiden Richtungen (auf beiden Seiten des Fahrzeugs) – selbst bei schwierigen Straßenzuständen.
  • Zur einfachen Rückverfolgung enthalten die einzelnen Einheiten individuelle Seriennummern.
  • Einfache Installation – keine Verkabelung, kein Strom und keine komplizierte Programmierung erforderlich; wird mit standardmäßigem 1/2 Zoll – 20 Bolzen montiert.
  • Unterstützt durch ein komplettes Angebot an Halterungen und Nabenkappen.
  • Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 180 °F); Produktgewicht: 600 g

Elektrische Nabenkilometerzähler

  • Ein Modell für alle Reifenanwendungen.
  • Programmierbar in Meilen oder Kilometern mit der Möglichkeit einer voreingestellten Meilen- bzw. Kilometerleistung (Programmierwerkzeug und benutzerfreundliche Anleitung eingeschlossen).
  • Sichere Sperrfunktion mit der Möglichkeit zur permanenten Deaktivierung von Änderungen der Setup-Routine der Einheit.
  • Separate Gesamtwerte für individuelle Trips sowie Trips über die gesamte Lebenszeit des Geräts.
  • Eliminiert teure Kalibriereinrichtungen, Lesegeräte und Komplexität.

Analoge Nabenkilometerzähler

  • Robuste Konstruktion: Gehäuse aus Zinkdruckguss, ölimprägnierte Bronzelager, Welle aus gehärtetem Stahl.
  • Voll mechanisch mit Zahnrad, Ritzeln und Rad aus Acetalharz.
  • Spezielle Ausführung mit Gegengewicht eliminiert Umlaufschwankungen und bietet höchste Genauigkeit.
  • Benötigt keine Kalibrierung, ist manipulationssicher und arbeitet ohne Batterien.

Modularisiertes Axilok-Radlagermuttersystem

  • Reduziert Ihre Kosten für Installation, Wartung und Lagerhaltung.
  • Schnelle und genaue Methode zur Befestigung und Einstellung der Radnabenkomponenten (innerhalb des empfohlenen Einstellungsbereichs).
  • Verlängert die Standzeiten von Dichtung, Lager und Reifenprofil.
  • Eliminiert dreiteilige einstellbare Mutternsysteme (Blockiertyp) und zweiteilige Systeme, die Sperrhalter erfordern.
  • Einfache Montage mit sechsseitigem Steck- und Drehmomentschlüssel.
  • Erhältlich für Anhänger, Antriebs- und Lenkachsen für Standard- oder Schlitzspindeln des Typs “D”.

Hot Dots

  • Einfache optische Anzeige – ändert sich von Weiß nach Schwarz, wenn die Radnabentemperatur 121 °C übersteigt – bis auf ±1° genau.
  • Vereinfacht die Radnabeninspektion und -überprüfung vor der Fahrt und reduziert außerplanmäßige Reparaturen.
  • Hohe Haftung selbst bei nassen Bedingungen zwischen -40 °C und 148 °C.

Werkzeuge für Montage und Einstellung

Zur Vereinfachung der ordnungsgemäßen Montage und Einstellung von Lagern und Dichtungen bieten wir außerdem eine Vielzahl von Werkzeugen an.

Clean-Up Wheel (zur Vorbereitung der Radnabe)

  • Teilenr.: HACT1

Messuhr zur Lagereinstellung

  • Spart Zeit: schnelle und benutzerfreundliche Methode zur Überprüfung des korrekten Radlagerspiels.
  • Überall einsetzbar: einstellbare Positionierstifte für alle Achs- und Nabenbauarten (einschließlich Aluminiumnaben); einstellbar für Lastwagen- oder Anhängerradnaben.
  • Stabile Befestigung: industrietaugliche Magnete sorgen für eine sichere Befestigung.
  • Teilenr.: BADG1

Sechsseitiger Steckschlüssel (zur Verwendung mit dem modularisierten Axilok-Radlagermuttersystem)

Teilenr.:

  • 494125: 12 TPI Anhänger
  • 493250: 16 TPI Anhänger
  • 492125: 18 TPI Lenkachse
  • 492125: 12 TPI Lenkachse
  • 494000: 12 TPI Antriebsachse

Insta-Tool® (Dichtungsmontage)

  • Einweg-Werkzeug verpackt mit Dichtung.
  • Garantiert die ordnungsgemäße Montage von Dichtungen (die meisten Dichtungsversagen werden durch unsachgemäße Installation verursacht).
  • Im Lieferumfang der Dichtungen enthalten (bei Teilenummern, die mit “T” enden).

Hochwertiges Werkzeug zur Installation von Dichtungen

  • Mit Steckgriff, Dichtungstreiber, Lagerführung und Sechskantmutter.
  • Komponenten sind separat erhältlich.
  • Steckgriff Teilenr.: H1.
  • Dichtungstreiber (siehe anwendungsspezifische Daten).
  • Lagerführung (siehe anwendungsspezifische Daten).
  • Sechskantmutter (wird mit Steckgriff geliefert).

Treiber für Verschleißhülse

  • Erfordert zwei separate Werkzeuge: Achshülsentreiber und Treibscheibe.
  • Komponenten sind separat erhältlich.
  • Achshülsentreiber Teilenr.: AD1.
  • Treibscheibe (siehe anwendungsspezifische Daten).

Anwendungen:

Aftermarket für Nutzfahrzeuge