Redi-Sleeves®
Redi-Sleeves-Verschleißhülsen zur schnellen Reparatur
Timken bietet Redi-Sleeves-Dichtungen, aus rostfreiem Stahl gefertigte Präzisions-Verschleißhülsen, die zur Erzielung einer besseren Dichtungsfläche auf eine Welle aufgepresst werden. Redi-Sleeves-Verschleißhülsen dienen zur schnellen und kostengünstigen Reparatur gerillter oder verschlissener Wellen.
Ausführungsmerkmale
- Timkens Redi-Sleeves-Verschleißhülsen sind hochfeste, langlebige Konstruktionen aus rostfreiem Stahl, die eine korrosionsfreie Dichtungsfläche erzeugen, die u. U. sogar die Originalspezifikationen der Welle übertrifft.
- Die ultradünne Bauform von 0,25 mm (0,1 Zoll) erlaubt die Verwendung der ursprünglichen Dichtungsgröße mit minimaler zusätzlicher Lippenbelastung.
Anwendungen
- Redi-Sleeves-Verschleißhülsen lassen sich in einem breiten Spektrum von Industrieanlagen verwenden.