Innovation für morgen seit 125 Jahren.

Als Henry Timken das Kegelrollenlager patentieren ließ, stellte er sich eine Zukunft für die Bewegungstechnik vor, die durch effizientere Rotation ermöglicht wurde. Sein Credo „Nur bei der Effizienz gibt es Fortschritte“ hat Timken und ganze globale Industrien im Bereich Luft- und Raumfahrt vorangebracht.

125 Jahre später ist die Vision unseres Gründers so aktuell wie eh und je. Sie inspiriert Generationen von Timken-Ingenieuren und -Kunden zu Innovationen und einem neuen Maß an Effizienz und Vorwärtsbewegung.

Roter Hochgeschwindigkeitszug in Bewegung auf dem Bahnhof bei Sonnenuntergang.

Einhundertfünfundzwanzig Jahre später ist Timken ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit einem einzigartigen Portfolio an hochentwickelten Lagern sowie Produkten und Dienstleistungen für die industrielle Bewegungstechnik. Wir erweitern unser Portfolio kontinuierlich durch kundenorientierte Innovationen und strategische Übernahmen, die aufstrebende Branchen und die industriellen Entwicklungen der Zukunft vorantreiben. Von der Automatisierung bis hin zu Exoskeletten entwickeln wir Lösungen von morgen, die auf unserer Geschichte, unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-how basieren.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts forderten die Bahnbetreiber höhere Geschwindigkeiten und kürzere Fahrzeiten. Heute konzentrieren sich die Bahnkunden auf Effizienzsteigerungen der nächsten Generation wie Automatisierung und Nachhaltigkeit. Wir haben diese Entwicklung seit 1923 begleitet und unsere Lösungen weiterentwickelt, um sowohl den sich ändernden Kundenbedürfnissen als auch den Fortschritten in der Bahntechnologie gerecht zu werden.

Before 1
After 1
Before 2

1903 stellte St. Louis Motor Carriage ein elektrisches Automobil mit revolutionärer Radlenkung, zwei Batteriesätzen und Kegelrollenachslagern von Timken her. Heute unterstützen wir jede moderne Antriebsoption: Gasantrieb, Elektroantrieb, Hybridantrieb und Wasserstoff-Brennstoffzellen. Damals ging es bei der Innovation um mehr Mobilität, jetzt geht es um mehr Nachhaltigkeit.

After 2
Before 3
After 3

Seit den Gebrüdern Wright haben sich Ingenieure aus der Luft- und Raumfahrtindustrie an Timken gewandt, um die Reibung in Flugzeugen, Hubschraubern, Raumschiffen und Satelliten zu kontrollieren. Heute arbeiten Timken-Ingenieure weltweit mit Partnern aus der Luft- und Raumfahrt zusammen, um die Flugmaschinen des 21. Jahrhunderts zu konzipieren, zu entwickeln und zu produzieren. Dazu gehört auch der Dragonfly der NASA, ein Drehflügler, der den Saturnmond Titan erkunden wird.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts forderten die Bahnbetreiber höhere Geschwindigkeiten und reduzierte Fahrzeiten. Heute konzentrieren sich die Bahnkunden auf Effizienzsteigerungen der nächsten Generation wie Automatisierung und Nachhaltigkeit. Wir haben diese Entwicklung seit 1923 begleitet und unsere Lösungen weiterentwickelt, um sowohl den sich ändernden Kundenbedürfnissen als auch den Fortschritten in der Bahntechnologie gerecht zu werden.

src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_4-Aces_550x600.jpg" alt="Before 1" />
src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_Getty-1279545051_550x600.jpg" alt="After 1" />
src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_St_Louis_Motor_Carriage_550x600.jpg" alt="Before 2" />
src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_Getty-502403034_550x600.jpg" alt="After 2" />

1903 stellte St. Louis Motor Carriage ein elektrisches Automobil mit revolutionärer Radlenkung, zwei Batteriesätzen und Kegelrollenachslagern von Timken her. Heute unterstützen wir jede moderne Antriebsoption: Gasantrieb, Elektroantrieb, Hybridantrieb und Wasserstoff-Brennstoffzellen. Damals ging es bei der Innovation um mehr Mobilität, jetzt geht es um mehr Nachhaltigkeit.

src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_NASA-070e044474_550x600.jpg" alt="Before 3" />
src="/wp-content/uploads/2024/06/Timken_125-page_First_flight_550x600.jpg" alt="After 3" />

Seit den Gebrüdern Wright haben sich Ingenieure aus der Luft- und Raumfahrtindustrie an Timken gewandt, um die Reibung in Flugzeugen, Hubschraubern, Raumschiffen und Satelliten zu kontrollieren. Heute arbeiten Timken-Ingenieure weltweit mit Partnern aus der Luft- und Raumfahrt zusammen, um die Flugmaschinen des 21. Jahrhunderts zu konzipieren, zu entwickeln und zu produzieren. Dazu gehört auch der Dragonfly der NASA, ein Drehflügler, der den Saturnmond Titan erkunden wird.

Making Impact Worldwide

Die Schaffung einer widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Zukunft war schon immer unsere Mission. Henry Timkens Vision, die Welt effizienter und zuverlässiger zu gestalten, ist nach wie vor der Kern unseres wachsenden Geschäfts und definiert unsere Rolle als verantwortungsbewusster globaler Bürger.

Heute hilft unser globales Team von Problemlösern Kunden und Gemeinschaften auf sechs Kontinenten dabei, Grenzen zu erforschen und zu erweitern, indem es technische Lösungen schafft, wo es sie vorher nicht gab. Wir sind zwar schon seit 125 Jahren hier, aber unsere Suche nach den Innovationen von morgen hat gerade erst begonnen.

Schauen Sie sich an, wie wir die Zukunft voranbringen.