铁姆肯公司提供有各式各样的特殊带座轴承,专为各类具体的、严苛的应用环境所设计,经过了反复的现场测试。
Survivor系列
Survivor系列专为高腐蚀的应用环境所设计。
中型系列
中型系列适用于较重的载荷环境,能保证可靠的性能,并且寿命延长。
重型系列
铁姆肯公司的重型带座轴承采用公司最重系列的轴承,可选择不同密封方式。
滑块座
普遍用于要求有机轴调整和皮带拉紧装置的应用场合。
环形座
提供有金属和橡胶两种环形座,采用10级分选精度钢球和超精加工滚道,能支撑一定的润滑油膜,减少噪音。
三重密封系列
三重密封适用于重污染和潮湿的应用环境。
L系列
L系列专为高速、高温的应用环境所设计。
惰轮
整套压制钢惰轮采用高精度球轴承。
空转链轮
采用经济型烧结钢材质,替代硬面耐磨钢板。
圆盘耙轴承单元
普遍适用于农业应用,具有防尘功效。
球形悬挂轴承
设计用于垂直轴系的调整。
膨胀轴承单元
铁姆肯公司膨胀轴承单元采用立式座设计,适用于存在轴的热膨胀的应用场合。