[Page Title]

安全端盖

易于安装的安全端盖可保护裸露的旋转轴,减少多种设备存在的危害。 正在申请专利的 Fafnir® 安全产品线设计满足所有适用的 OSHA 要求。

安全端盖安装便捷,能保护暴露的连杆端旋转轴,减少多种设备存在的安全隐患。专利设计符合OSHA的应用要求。

该新型Fafnir®安全产品线由装配环和按扣盖构成,两者均采用明黄色耐用聚合材料模制而成。将端盖扣进装配环内,装配环背面涂有粘合剂,紧贴于菱形轴承座的外侧表面。加固轴承单元采用牢固的360度配合,也能提供基本的防污染和防水冲保护。

工厂翻修方面提供有一种简便手提工具包。铁姆肯公司产品以及其他菱形轴承单元的端盖易于安装,经济有效。目前的机轴尺寸范围为20 mm 至 50 mm (3⁄4in. 至 1-15/16in.),带两个或四个螺栓的铸铁、可锻铁菱形座以及其他轴承座类型和尺寸可供选择。

设计特性

  • 安全性提高 – 更好的保护工厂工人,使其避免与高速旋转的枢轴接触。
  • OSHA要求 – 设计符合现行OSHA规定,暴露在外的机轴均装有安全盖。
  • 安装简便 – 端盖可轻松安全地扣压入背面涂有粘合剂的装配环。
  • 高清晰度 – 端盖和装配环均采用明黄色调模制而成,具有优质的清晰度与安全性。
  • 翻修简单 – 现场安装简便,将装配环与各制造商生产的各类带座轴承外侧端相连接即可。
  • 运用灵活 – 现场安装简便,应用范围扩大,可用于各制造商生产的带座轴承。
  • 经济有效 – 现场翻修快速简单,最大限度地缩短故障停工时间,尽量避免更换现有带座轴承。
  • 持久耐用 – 采用坚固的高聚物零部件和强力粘合剂,适用于一般工厂应用。
  • 防止污染 – 采用360°联锁配合的端盖,有效防止污染与水冲。
  • 便携工具包 – 切安装所需工具均包含在便携工具包内。

应用场合

  • 食品加工
  • 物料处理,包括输送机、行李处理和包装线