[Page Title]

薄壁球轴承

Timken® 精密薄壁球轴承提供高精度的超薄设计,采用标准的不锈钢或铬钢,分为深沟球轴承或角接触球轴承两种设计,具有许多优异特性。

铁姆肯公司的精密薄壁轴承产品线提供高精度的超薄设计,采用标准的不锈钢或铬钢配置。该产品线包括深槽轴承和角面接触轴承配置,具有许多特殊功能,可以满足特定的应用要求。

设计特点:

  • 精密的公差 — 符合 ABEC 5F (ISO P5) 或 ABEC 7F (ISO P4) 要求的高运行精度。
  • 材料选择 — 标准配置包括 440C 不锈钢和 52100 铬钢。
  • 超精加工滚道 — 提供光滑的表面抛光,以减少内部摩擦和振动。
  • 高品质滚珠配件 — 5 级或更高等级的滚珠优化滚动顺滑度。
  • 定位圈 — 可满足性能需求的各种配置和材料。

应用:

  • 精密机器人关节
  • 半导体设备和测量系统
  • 雷达和微波设备
  • 太阳能电池板
  • 导向系统
  • 医疗成像设备