Timken高级全能工业润滑脂适用于在较高工作温度及冲击载荷下运行的工业轴承,能防止生锈、腐蚀及磨损。

应用场合

这类 NLGI (美国国家润滑脂协会)2号极压润滑脂可应用于:

  • 公路及越野应用场合
  • 车轮轴承
  • 轮轴
  • 球联轴节
  • U型联轴节
  • 动力输出装置
  • 衬套
  • 卡车及其它机动车

设计特性

  • 含极压、耐磨添加剂以及防腐剂,在建筑、农业和汽车等多种应用场合为轴承提供保护。
  • 工作环境温度可高达300° F (149° C)。
  • 对于带盘式刹车的汽车底盘和车轮轴承,能延长再润滑周期。
  • 符合NLGI 认证的GC-LB 要求。