[Page Title]

建筑和路外设备专用润滑脂

Timken建筑和路外设备专用润滑脂适用于高载荷、低速的应用场合,能有效抵御冲击载荷引起的极压,防止生锈和腐蚀。这类润滑脂可在采矿、建筑及其它路外设备等应用场合中,针对潮湿、污染的环境,为设备提供额外的保护。

设计特性

  • 可抵御冲击载荷引起的极压。
  • 可在-40° F 至 400° F (-40° C 至 204° C)的温度下运行。
  • 出色的防腐蚀和防水性能,包括防盐雾的性能。
  • 不含重金属或其它不利于环境的添加剂。

应用场合

这类 NLGI 2号润滑脂适用于:

  • 拉铲挖掘机
  • 推土机
  • 铲土机
  • 重型推土机
  • 吊车
  • 反铲挖土机
  • 单斗挖土机
  • 滚筒
  • 拖拉机
  • 联合收割机
  • 摘棉机