[Page Title]

铁路轴承修复

在全球各地的铁路轴承修复工业服务中心,铁姆肯公司为旧轴承更换磨损和损坏的部件,为其注入新的生命,使轴承能够为可靠的铁路服务继续工作数年。

铁姆肯公司是铁路行业轴承修复领域的先驱,通过更换磨损和损坏的零件为旧轴承注入新生命。我们还将修复技术扩展到轴承以外的领域,包括相关铁路产品和系统的翻新和检修服务。

铁路轴承的修复

铁姆肯公司的铁路轴承修复项目能够与现有的维护计划轻松相整合。我们拥有丰富的服务工程经验以及关于全球铁路运营的知识,能够根据客户的需求定制最先进的工具。

我们在全球各地的铁路修复工厂都具备 ISO 认证,而且专门服务于北美客户的工厂经过美国铁路协会 (AAR) 的核准并通过 AAR M-1003 质量保证体系认证。

服务特点

  • 清洗、检查轴承;如有必要,更换轴承零件。
  • 由专业的翻新员工对翻修后的轴承重新进行质量检测并重新组装。
  • 彻底检查所有轴承是否符合相应的修复规范。

现场车辆维护

铁姆肯公司的现场车辆维护服务由铁姆肯公司移动修复装置提供,它是一个完备的维护设施,可以应客户要求到达客户现场。目前针对南非市场提供这类装置。轴承修复服务可由铁姆肯公司员工或客户内部维护团队使用我们提供的配备齐全的维护车实施。

服务特点

  • 对于小规模修复而言,现场车辆维护既方便又节省时间,无需卸下部件送到铁姆肯工厂。

牵引电机悬挂装置 (MSU) 翻修

在欧洲和南非市场,28,000 多台电机悬挂装置在铁姆肯公司圆锥滚子轴承上成功运转。我们不仅提供悬挂轴承,还提供 MSU 套管(带迷宫式密封圈)组件。好处包括提高可靠性、减小径向间隙、降低起动扭矩、减少维护成本(因为 MSU 是一体装置),以及减少润滑脂的使用(无需维持油位)。