铁姆肯公司是风机摩擦管理和动力传动领域的技术专家。我们的工程师长期致力于广泛的试验和研究,力图探究各类应用问题,研发针对性解决方案。在此,您可以通过我们的技术资源查阅相关工程知识,为您的设计和运行找到突破口。
碎屑污染润滑条件下的轴承性能评估试验和分析方法
本文概述了润滑剂中的微碎屑颗粒污染。
DIN 281 轴承疲劳寿命预测值与试验数据的比较
本文将来自六家顶级制造出厂,包括铁姆肯公司在内的标准产品-圆锥滚子轴承(TRB)的试验结果与DIN和铁姆肯公司的预测算法进行了比较。
本文的主题-集成式柔性销轴承通过整合轴承组件、齿轮装置和轴系,在齿轮直径方向获得额外的功率密度。
Flexdrive 动画视频
在行星齿轮系统中,融入集成式柔性销轴承技术的铁姆肯公司Flexdrive传动系统在相同空间传递的功率和扭矩超出常规近50%。
用于承载风电机叶轮负荷的大直径紧密装配式双列圆锥滚子轴承的设计
直驱式风力发电机需使用大直径紧密装配式双列圆锥滚子轴承,以支承复杂多变的风轮负荷。
应用于风电齿轮箱高速轴与高速中间轴的定位轴承
本文介绍了一种用于风电机齿轮箱的名为“定位轴承”的新型轴承。
用于承载风电机主轴叶轮的立式座调心圆锥滚子轴承
本文综述了在模块式风电机主轴轴台处应用替代轴承类型的优势。
一体式行星轮轴承组件(Planet Pac):通过集成提高行星轮功率密度和性能
本文论证了预负荷一体式圆锥滚子轴承是需要高轴承承载能力、高功率密度和高疲劳寿命性能的应用场合的理性选择。
使用固定加浮动轴承配置支撑风电机主轴
本文综述了在风电机主轴上应用双列圆锥滚子轴承(TDI)和圆柱滚子轴承(CRB)组合的优势。
抗磨轴承
本文讨论了抗磨轴承的优势,该类轴承采用最新表面处理技术, 从磨损机制和根源上有效应对了影响轴承寿命的磨损问题。