福斯罗公司(Vossloh):与铁姆肯公司携手铁路工业 

高速铁路应用场合要求高性能的解决方案。机车制造商福斯罗公司(Vossloh AG)生产的EURO 4000型是欧洲功率最大的柴油电力机车。 而铁姆肯公司将轴承与轴承座一体式系统应用于EURO 4000型机车上,提高了机车性能。

 

“铁姆肯公司来自德国、西班牙和英格兰的工程师们通力合作,开发出轴承和轴承座系统解决方案,能提升这种功率强大的机车的性能。”铁姆肯公司铁路副总裁Mat Happach说道,“我们在全球铁路市场的发展得益于像福斯罗公司这样在其业界处于领先地位的客户。铁姆肯公司为他们提供创新产品,能在严苛的应用环境中表现出良好性能。”

 

凭借着其重型牵引系统,4,250马力的EURO 4000型机车设计用于牵引长型重载货运列车和客运列车。机车最高时速达到每小时120公里(74.4英里),其每个单元装有六个车轴,这些车轴采用了12套铁姆肯公司一体式系统,能承受极端负荷应力。

 

该机车为苏格兰皇家银行集团旗下的Angel列车集团所选用,将在西班牙、法国、比利时和德国的货运网络以及德国的客运网络上运行。

 


铁姆肯公司优势
每一辆EURO 4000机车装备有12个铁姆肯公司轴承及轴承座集成系统,帮助Vossloh机车实现:

  • 承受极端载荷与极高速度
  • 更高效地牵引重且长的货运及客运列车