我们的造纸业解决方案能为客户实现价值增值,因为我们在开发解决方案时始终考虑到客户的应用实际,为客户解决了生产力方面的难题,缩短了停工时间。
设计改进的成果
纸浆造纸厂特殊的运行条件使轴承处于高应力和其他潜在损伤状况之下。铁姆肯公司对调心轴承设计的改进成功地解决了这类难题。
轴承维修
正如新的设计和技术能改进造纸用轴承一样,不断发展的专业知识和技术也提高了修复轴承的可靠性和性能,使轴承修复比购置新品更加经济节约。
调心滚子轴承的最佳性能
造纸用调心滚子轴承(SRB)的性能是至关重要的,尤其是考虑到调心滚子轴承(SRB)应用于近90%的造纸厂,其性能好坏更加不容忽视。铁姆肯公司凭借着其丰富工业和应用专业知识,提供有品种齐全的调心滚子轴承,内孔尺寸范围在25 mm 至 1,500 mm之间,能应用于纸浆造纸工艺的各个阶段。