解决方案 

铁姆肯公司为采矿工作的每个方面都开发了解决方案,包括专为采矿设备定制的轴承,以及状况监控系统和维护培训和设备。

轮毂轴承能承受更重负荷

 

铁姆肯公司为采矿工作的每个方面都开发了解决方案,包括专为采矿设备定制的轴承,如体积庞大的矿山卡车。这类卡车总是处于不断运动中,仅在装载和倾倒矿石时作短暂停留。

 

轴承除了承受的巨大径向负荷外,还要在卡车转弯时承受轴向负荷。并且,轴承必须在承受这些负荷的同时还要经受磨屑和沙砾的困扰。

 

即使只是普通的Timken®圆锥滚子轴承,它所具有的抗碎屑水平也要高于多数其他厂家生产的抗碎屑产品的性能。但是,对于极其严峻的、不允许出现故障停工的应用场合,铁姆肯公司提供专门有抗碎屑功能的轴承产品。

 

此类轴承采用超洁净气熔钢为材料,不含可导致轴承过早失效的非金属夹杂物。使用铁姆肯公司的轴承钢材使轴承提高了负载能力和抗碎屑性能,并延长使用寿命。

 

轴承部件采用客户定制几何外形进行机加工;然后经过独家表面精加工后,使轴承在油膜较薄的环境中的疲劳性能得以增强,如在采矿工作中出现的情况一样。

 

最后,采用特殊表面涂层和精加工,进一步防止磨损损伤--擦伤、点蚀和槽痕--这些损伤会导致零部件磨损,缩短轴承使用寿命。

 

在矿山卡车上,轮毂轴承凝结了铁姆肯公司的一系列技术来保持车轮运转。

轴承 合金钢与钢材 特殊表面处理