铁姆肯公司扩充了其加长钢管的生产规格,帮助Dril-Quip公司降低了深水升降系统的建设成本。
近日,铁姆肯公司应其客户Dril-Quip公司的要求,扩充了其加长钢管的生产规格。坐落在休斯顿的Dril-Quip 公司是全球领先的海上钻探和生产设备制造商。Dril-Quip公司鼓励铁姆肯公司扩大产品供应,并将热轧调质无缝钢管的生产尺寸范围提高到37英尺,为此他们下了一个大约200万美元的订单。
作为具备加长钢管供应能力的美国制造商,铁姆肯公司帮助Dril-Quip公司提升深水升降系统的性能。Dril-Quip公司要求所需钢管可在深水和超深水立管系统中使用。该立管系统将钻探设备连接至洋底,钻探深度可达10,000英尺或将近2英里的水下距离。加长无缝钢管可以尽量减少连接点,从而降低建设成本。
为满足Dril-Quip公司的需求,2006年铁姆肯公司位于俄亥俄州坎顿市的Gambrinus钢厂倾尽全力的扩充其生产设备,将热轧调质钢管的制造尺寸从31英尺增加到37英尺。通过生产设备的成功扩充,铁姆肯公司钢管的生产范围(按照行业内对钢管范围的分类原则),从原有的范围2(25-34英尺)扩展到了范围3(34-48英尺)。
第一笔29,000英尺钢管的订单于2006下半年成功交货。特殊的热处理使这些钢管在恶劣的深水环境中依然能够正常作业。
“这是铁姆肯公司专注于通过合作和专业制造技术来提高我们客户绩效的一个典型例子,”铁姆肯公司的资深钢铁销售工程师Ken Heil说,“无论是为我们自己生产出的产品服务,还是按照客户的特殊应用需求扩大产品和服务线,我们都会努力完成每一项工作。Dril-Quip公司带着他们的难题找到了我们,通过我们的努力双方最终都获得了双赢的结果。”
“长久以来,我们一直依赖于铁姆肯公司的合金钢产品,因此,当我们需要高性能钢管的时候,我们自然向他们求助,”Dril-Quip公司的采购员Peter Silcox说,“铁姆肯公司完全可以满足我们的产品设计,并能提供我们所需要的高性能产品。另外,他们的技术背景也一直非常有效的帮助我们提升了我们自身的产品生产。”
铁姆肯公司在钢管长度上的扩展满足了Dril-Quip公司的更多订单需求,并且为在美国以及全球范围内新业务的拓展创造了机遇。
“这个例子体现了铁姆肯公司 ‘有能力去做’的态度,”成功领导铁姆肯公司Gambrinus钢厂扩大生产能力的Ron Balyint经理说,“我们没有生产过这种长度的钢管,但是只要客户鼓励我们争取这种发展的机遇,我们就会用我们的热情抓住它。”