我们对于轴承材料的真知卓识来源于我们几十年来在轴承制造和轴承应用钢制造等两个领域中所积累的丰富经验。
我们的钢材专家深知钢材对于轴承制造的重要性,并将我们的诀窍传递给他人。
铁姆肯公司锻造圆钢的最大直径达到15英寸,从而将我们的钢棒尺寸范围扩展至48 mm (1 7/8 in.)至 381 mm (15 in.)。
基于对轴承的了解,Timken®轴承钢特别设计用于满足轴承制造商所需要的洁净度、加工性和性能等严格要求。
铁姆肯公司对每一种轴承制造工艺都提供有合适的钢材产品,包括渗碳和淬透等级的锻钢、无缝钢管以及轧钢等等。
相关链接
供货地址
钢材产品与服务
下载
冶金专家实用数据(英文)
无缝钢管手册(英文)
优质特殊钢棒材(英文)