铁姆肯公司能针对每种选矿应用场合提供相应的解决方案,延长设备运行时间,提高生产率。例如:
颚式破碎机
在颚式破碎机应用场合,轴承一般保持中等速度与负荷,但偶尔也因难以粉碎的物料经过仓内,故导致负荷飙升。这种恶劣的应用环境始终威胁着轴承的使用寿命。针对这一问题,铁姆肯公司推荐采用我们的YM 和 YMB 调心滚子轴承。这类轴承配有重型机加工黄铜保持架,用于承受冲击负荷及应对其他复杂状况。
冲击式破碎机
典型的立式和卧式冲击式破碎机采用调心滚子轴承,设计灵活,能调节不对中的情况;但事实上也可采用其他类型的轴承,以更好的应对高旋转速度和各种不同的负荷。针对冲击式破碎机,我们的工程师们推荐采用铸铁或铸钢制造的重型立式座轴承。这类立式座轴承能抵御上拔载荷,适用于循环润滑系统,有助于轴承保持适当的工作温度与润滑。
典型的立式和卧式冲击式破碎机采用调心滚子轴承,设计灵活,能调节不对中的情况;但事实上也可采用其他类型的轴承,以更好的应对高旋转速度和各种不同的负荷。针对冲击式破碎机,我们的工程师们推荐采用铸铁或铸钢制造的重型立式座轴承。这类立式座轴承能抵御上拔载荷,适用于循环润滑系统,有助于轴承保持适当的工作温度与润滑。
圆锥破碎机根据各类机型的需要采用专门设计的轴承。在这类应用场合,轴承需在高负荷下保持中速运转。由于存在强冲击负荷的可能性,最大限度地提高负荷承载能力是很关键的。铁姆肯公司提供有种类齐全的圆锥破碎机轴承,其中采用完全机加工的黄铜保持架持久耐用。
输送机
用于输送机的轴承所面对的是中等负荷和运行速度的场合,这类轴承的可靠性直接影响着设备的稳定性能。针对输送机应用,铁姆肯公司的工程师推荐采用高度可靠的产品,例如我们生产的带座调心或球轴承单元
振动筛
用于振动筛的轴承所面对的是高度径向负荷、高温和高速旋转的场合,以及极度污染的环境。针对这类应用,铁姆肯公司提供有种类齐全的调心滚子轴承,包括23和33系列产品。23系列更加常用,但33系列具有更高的负荷能力。带有一片式机加工黄铜保持架的调心滚子轴承也是不错的选择。