铁姆肯公司是处于行业领导地位的AP™ 和 AP-2™轴承的创造者,我们提供适合轨道应用防污需要的各类密封件,包括:
这个迷宫式密封的特点在于其革命性的设计,它能消除所有密封力矩,使摩擦力大大降低。EcoTurn™还能节约燃料和减少排放。
HDL™密封的特点在于其紧密的间隙设计,和唇形密封相比,其力矩、运行温度和燃料消耗更低。
NT™密封采用双唇密封形式,与其它设计相比,其力矩和运行成本更低,并且其在轴承运行中防水能力增强。
这种解决方案是HDL™密封的低成本替代品,但是仍然是一种能减少侵蚀和磨损的好的设计。对于由于开槽和堆焊正在损耗轴的轨道操作者而言,Axle-Saver Seal Wear Ring ™是一种理想的密封件。