铁姆肯公司为尺寸从8英寸至84英寸的轴承提供有完备的轴承维修服务。防护性维护项目加上修复,使轴承的功能得以充分发挥。  对尺寸为3至8英寸的轴承,提供有轴承返修服务。我们的独家抛光剂仅使用较低的成本,便可将轴承修复至可使用的状态。  铁姆肯公司协助原始设备制造商进行轴承和轴承座的初始设计。我们采用了应用知识改装带座轴承,将之恢复如新。  我们的维修工艺采用我们的微型及全面改装服务,将轴承座和轴承箱恢复如新。我们也制造新轴承座,采用我们的专利产品Chock Lok®装置简化了维护程序。  我们高质量的轧辊覆层以Mill Clad抗磨损合金为特点,优于其他类型的轧辊。我们也按客户的技术指标制造新轧辊。  该项目为客户轧辊间提供24小时管理,旨在减少其运行故障,缩短停工时间。在铁姆肯公司为其管理轧辊间运行时,客户可集中精力应付其它重要事宜。 |