轴承返修  

轴承返修服务特别适用于大批量使用的尺寸为3至5英寸的轴承。


我们独家的返修工艺流程包括对轴承进行清洗和检验。对于有些客户通常会丢弃的轴承,我们还可对之进行打磨抛光,使其恢复到可使用的状态,而所用成本极其低廉。与购置新品相比,返修可节约20% 到50%的成本。

 

服务特性

  • 我们会在再制造前对客户轴承的状况进行评估,并提交检验报告和报价。
  • 我们采用最高质量标准的再制造工艺和设备,可将旧轴承恢复至原有技术指标。
  • 经返修的轴承具有为期一年的质保期。


应用场合
针对各种应用场合的大批量使用的小型轴承提供轴承返修,但是最常用于下列应用场合的产品:

  • 连铸机
  • 铁质及非铁质带材矫直机
  • 制片机
  • 工作台、转送辊和输送辊
  • 振动筛