一个传统的行星轮通常是将轴承外圈压入齿轮,而内圈则装在销钉上。这样,滚道就占据了径向空间,从而减少了齿轮和销钉的挠度和剪切应力。在齿轮设计中,经常遇到的挑战是如何尽可能的缩小齿轮和销钉的截面积,以减少成本,同时尽量保持结构性能,为轴承提供足够大的空间。
铁姆肯公司用于一件式和两件式跨架的Planet Pac轴承采用内圈与行星轮销钉为一体、外圈与行星齿轮为一体的设计方案,排出了设计上的困难。一套优化的Planet Pac的精髓在于,允许设计师在小直径齿轮设计上使用较厚的齿轮截面,同时为大直径的滚动体创建较大的径向空间,以增加轴承的负载能力和寿命L-10。
设计特性
- 采用内圈与行星轮销钉为一体、外圈与行星齿轮为一体的设计方案。
- 设计灵活,允许设计师在小直径齿轮设计上使用较厚的齿轮截面。
应用场合