定位轴承 

铁姆肯公司的定位轴承作为一种替代解决方案,能解决目前常用于风力涡轮机变速箱中的轴承的性能、成本和效率问题。

定位轴承由单排圆锥滚子轴承结合一个副肋环组成,为交叉定位单排布置、双排布置或四点接触轴承和圆柱滚子轴承的理想替代品。

 

本设计对轴向空间要求小,能提高输出轴效率和风力涡轮机输出系统的性能。 

 

设计特性

  • 单排配置节省了轴向空间,这样,只需设计成窄排,可以降低重型变速箱外壳的长度和重量要求。
  • 为现有的变速箱设计提供了极大的适应性。
  • 由于轴承具有绕中心旋转的特点,在360度的负荷区运行时,能改善齿轮面的接触定位。
  • 360度的负荷区能减轻压力,提高轴承寿命。
  • 更多的紧凑化设计提议能减低系统的成本。
  • 此设计能优化滑槽/滚轴的接触角,从而固定轴承。
  • 可在轴承外圈的磨损端安置小型外置法兰,防止在装配期间出现定位逆转的可能性。

 

应用

  • 风力涡轮机变速箱高速输出轴和中间轴。