高性能行星齿轮系统的所有部件都存在固有的高应力。齿轮应力的提高是由行星轮支架扭矩产生的负荷和偏心所造成的。设计师可能试图通过增加表面长度及使用引导纠偏和改进齿面形状的设计来控制轮齿的压力,以解决应力分布问题。并且,如果将行星轮的数量增加至3个以上,则单位负荷会因此减小;虽然看似合理,但这样就很难预计每个啮合齿轮传输多大百分比的功率。所有这些挑战其实可以运用一个简单的产品来解决。
铁姆肯公司的Flexpin整体式轴承(IFB)是基于双悬臂轴的理论所开发的,并且从单壁行星轮支架扩展而来。这种结构提供了行星轮的圆周运转,以确保每个行星齿轮受载的一致性(测试显示7套行星轮的K-伽马在所有负载水平接近一致)。重要的是,单壁支架的结构实际上消除了齿轮由于扭转而造成的倾斜问题。这就意味着,当使用了多个行星轮,改善了K-伽马及实际消除了由于扭转所带来的偏心问题后,齿轮和轴承上的单位负载也因此减少了。
此外,IFB结构集成了轴承滚道和行星齿轮及轴套,允许径向空间有更多的轴承滚动体。轴承在出厂时会设置精准的预应力,使每个IFB弹性比率能在行星轮内保持一致。IFB代表了当今行星齿轮系统设计的最高技术水平。其结构适用性强,能从最大程度上减少齿轮的重量,并平衡所有的系统部件。