精密销钉和轴 

我们的精密销钉和轴广泛地应用于汽车、航天和一般的工业中。这些专门为客户定制设计的产品包括电动机和齿轮轴、固定器和滚轮等。此外,它们也用于燃料喷射器和抗锁紧刹车系统中,起到关键作用。

设计提供各种尺寸、配置和材料,以满足各类不同的应用需要。不论是小批量或大批量产品均可灵活定制,同时亦可根据客户的需求设计特殊的包装和配套器件。

 

尺寸范围:直径: .75mm - 15.0mm (.030 in. - .625 in)
                      长度:2mm - 150mm (.080 in. - 6.0 in)
                      长度直径比: <1:1 - >30:1

 

设计特性 

  • 按照AISI 52100提供中、低碳钢、不锈钢和特殊钢,例如M50的标准产品。所有的零部件都使用我们的淬火、渗碳、真空或感应工艺进行热处理。

  • 提供表面处理,用于提高性能,减少磨损和摩擦。

  • 标准的特性包括球形的端部、倒角半径、沟槽、硬节、端孔和机加工的榫头。

  • 特殊的特性包括螺纹线、扁平加工、穿孔和成形磨削直径。

 

应用场合 

  • 航空应用包括航空滚轮、精密滚轮和飞机齿轮减速器(符合DFAR)。

  • 汽车应用包括电动机支座零部件、燃料泵的轴、齿轮轴和驾驶杆销钉。

  • 工业应用包括工具箱滚轮和行星销钉。