精密的滚针具有广泛的应用。它们主要用作轴承的滚动元件,以便传递力矩和减少摩擦。它们还可用作精密轴或精密定位销钉。
尺寸范围:
直径:0.060 in. - 0.500 in.
长度:0.100 in. - 2.00 in. 长度直径比:1.5:1 - 10:1
设计特性
应用场合
对精密销钉和轴提供其他附加特性(硬节、沟槽等)或提供其他材质(不锈钢或渗碳钢)选择。
滚针一般采用散装运输。有些规格采用蜡粘结带包装供应,以便于装配。
相关链接
汽车与重型卡车行业解决方案
消费品行业解决方案
农业解决方案