齿轮 

铁姆肯公司能制造航空工业使用的平行轴线的齿轮和螺旋线的伞齿轮。我们制造的齿轮能达到AGMA级别15的公差。我们提供的齿轮包括:

 

 

  • 螺旋伞齿轮
  • 螺旋齿轮
  • 正齿轮
  • 齿条(直形的和鼓形的)
  • 曲线齿轮Spiral bevels

 

 

铁姆肯公司使用的齿轮材料都具有最高的质量,包括渗碳钢9310和耐热耐磨损钢X-53以及渗氮钢。此外我们还使用各种工艺产生耐疲劳、磨损和腐蚀的表面去减少摩擦。我们的热处理和真空渗碳能力能控制所要求的金属性能完全达到技术要求。所有的齿轮都经受无损探伤和检验。此外当必要时,我们的某些齿轮将经受均质超精齿面加工以提高齿轮箱的耐磨性。

 

我们的技术人员在制造过程中检查所有的齿轮,完成和保持所有的工艺控制和尺寸记录。螺旋伞齿轮要和主齿轮的数据相比较,并调节机器的设置来满足客户的要求。通过我们生产的齿轮与客户的主齿轮之间的有效接触,皮带保持着稳定、可靠的传动。

 

尺寸范围:50.80 mm 至914.40 mm 外径 (2 in. 至 36 in. 外径)


设计特性

  • 不同原始设备制造商的设计都能适应4000轴马力及以下范围的功率负荷水平。
  • 铁姆肯公司的设计和制造能力具有额外的应用特性,可按客户需要予以定制和优化。其实例包括整体式轴颈轴承、齿条、螺旋线、键槽、润滑孔以及由客户自定的其它需求。

 

应用场合

  • 航空齿轮箱(旋翼飞机和发动机)
  • 发动机齿轮
  • 附属安装的辅助齿轮驱动器
  • 发动机附件齿轮驱动装置